Publiko produktet
AROHA Bidet mixer
AROHA Bidet mixer
AROHA Bidet mixer

    AROHA Bidet mixer

    Presto Ibérica Aroha 4607000 - 4606000 - 4607011 - 4607016 bidet mixer chrome
    Özellikler
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Water outlet via steerable ball and socket joint. Supplied without click clack waste.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.4607000
    • Ürün ailesiFaucets
    • Ürün grubuBidets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-08-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)133
    • Genişlik (mm)52
    • Derinlik (mm)52
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa