Publiko produktet
NINE Bidet mixer

NINE Bidet mixer

Presto Ibérica Nine 4627000 - 4627011 - 4627016 - 4626000 bidet mixer chrome
Özellikler
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Water outlet via steerable ball and socket joint. Supplied without click clack waste.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.4627000
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBidets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-07-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)130
  • Genişlik (mm)50
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa