Publiko produktet
PYSA Shower thermostatic column sprayer 250 mm ABS and flexible hose PVC

PYSA Shower thermostatic column sprayer 250 mm ABS and flexible hose PVC

Presto Ibérica Pysa 50049700 Thermostatic shower group with column, shower head and shower accessories.
Özellikler
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Handwheel operation. 1/2 turn thermostat. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 1 function shower handle.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.50049700
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShowers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-07-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1362
  • Genişlik (mm)270
  • Derinlik (mm)504
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)6.37
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa