Publiko produktet
ARTE Washbasin Tap

ARTE Washbasin Tap

Single water ecological-timed tap for installation on shelves with chrome-plated brass body. Models: 66500 - 66501.
Özellikler
  • *Automatic closing: 10 ± 2 s. *With 6 l/minute flow regulator. *Male inlet 1/2. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism.* Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with washer, gasket and fixing nut. *Gross weight: 1.076 Kg. *Water Saving: 33%. *Certified by AENOR with respect to EN816
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.66500
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)164
  • Genişlik (mm)47
  • Derinlik (mm)160
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa