Publiko produktet
XT FUSION Bath-Shower Mixer

XT FUSION Bath-Shower Mixer

Bath-Shower mixer tap Model: 71210.
Özellikler
  • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *Lead free. * Constant flow rate: 8 l/min. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: max. 70ºC. *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal, washer, eccentric and trim.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.71210
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShower
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)169
  • Genişlik (mm)215
  • Derinlik (mm)105
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa