Publiko produktet
CÓNICO Shower mixer column sprayer 250 mm abs and flexible hose pvc

CÓNICO Shower mixer column sprayer 250 mm abs and flexible hose pvc

Presto Ibérica Cónico 71750300 - 71750301 - 71750302 - 71750303 - 71750304 With column, sprinkler and shower accessories.
Özellikler
  • Tap made of brass available in chrome or black finish. Flow rate 14 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 1 function shower handle. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever handle operation.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.71750300
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShowers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-08-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1354
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)504
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)3.55
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa