Publiko produktet
CÓNICO Kitchen tap

CÓNICO Kitchen tap

Presto Ibérica Cónico 7178600 high sink mixer chrome
Özellikler
  • Tap made of brass with chrome finish. Flow rate 27.8 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with fixing elements and flexible hoses. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Operation by single-lever handle.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7178600
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuKitchen
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-08-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)296
  • Genişlik (mm)49
  • Derinlik (mm)247
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa
Arjantin
El Salvador
İspanya
Bolivya
Guatemala
Portekiz
Brezilya
Honduras
Ekvador
Kostarika
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Meksika
Fransız Guyanası
Nikaragua
Guyana
Panama
Kolombiya
Trinidad ve Tobago
Paraguay
Peru
Şili
Surinam
Uruguay
Venezuela