Publiko produktet
DALMA Washbasin tap

DALMA Washbasin tap

Presto Ibérica Dalma 7205000 - 7204000 - 720500E - 7205011 - 7205016 - 7205000_RAL2007 - 7205029 - 7205030 - 7205030 - 7205036 - 7205040 - 7205041 - 7205071 - PEM7205000 wash basin mixer chrome
Özellikler
  • Single-lever basin mixer tap with shelf. Made of brass. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. G3/8 inlet. Supplied with: 37 cm hose. Model available with or without semi-automatic drain. ECO model available. Available in chrome, black, white, brushed gold, rose gold, brushed black chrome, bronze and aged copper, brushed nickel and luxcover cupra finishes.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7205000
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-08-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)153
  • Genişlik (mm)47
  • Derinlik (mm)155
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa