Publiko produktet
DALMA 3-way Recessed Shower mixer

DALMA 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Dalma 7207200 shower single lever concealed 3 way chrome
Özellikler
  • 3-way built-in wall-mounted shower mixer tap. Made of brass. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G1/2 female inlet and outlet. Flow rate 10 l/min at 3 bar and maximum opening. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: Decorative plate.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7207200
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShowers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-08-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)160
  • Genişlik (mm)110
  • Derinlik (mm)70
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa