Publiko produktet
DALMA Kitchen tap

DALMA Kitchen tap

Presto Ibérica Dalma 7208600 high sink mixer chrome
Özellikler
  • Single-lever kitchen tap for countertop installation. Made of brass. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Flow rate 27.8 l/min at 3 bar and maximum opening. Supplied with: Fixing elements and flexible hoses. Available in chrome and luxcover cupra finishes.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7208600
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuKitchen
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-08-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)365
  • Genişlik (mm)48
  • Derinlik (mm)165
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa