Publiko produktet
Antivandal shower tap for  Alpa 80 and Alpa 90

Antivandal shower tap for Alpa 80 and Alpa 90

Anti-vandal shower head with tube for Presto Alpa 80 and Presto Alpa 90. Model: 75001.
Özellikler
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 2.325 Kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.75001
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShower
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)933
  • Genişlik (mm)65
  • Derinlik (mm)83
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa