Publiko produktet
PRESTODISC 640 Gerontological washbasin tap

PRESTODISC 640 Gerontological washbasin tap

Equip Prestodisc 640 80640 Gerontological sink mixer tap.
Özellikler
  • Prestodisc 640 single-lever gerontological mixer tap with chrome-plated brass body. Pull-out spout. Water flows until manually stopped by the user. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 3/8’’ flexible hoses, 35 cm long. Recommended operating pressure: 1-5 bar. Sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Lever actuation.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.80640
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-01-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)86
  • Genişlik (mm)183
  • Derinlik (mm)400
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)2.21
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa