Publiko produktet
ALFA Kitchen mixer molten spout

ALFA Kitchen mixer molten spout

Presto Ibérica alfa 8148000 wall mounted kitchen tap with swivel spout
Özellikler
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 40 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,5 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Supplied with shower kit.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8148000
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)308
  • Genişlik (mm)220
  • Derinlik (mm)202
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa
Arjantin
El Salvador
İspanya
Bolivya
Guatemala
Portekiz
Brezilya
Honduras
Ekvador
Kostarika
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Meksika
Fransız Guyanası
Nikaragua
Guyana
Panama
Kolombiya
Trinidad ve Tobago
Paraguay
Peru
Şili
Surinam
Uruguay
Venezuela