Publiko produktet
THEO DARK 2-way Recessed Shower mixer

THEO DARK 2-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Theo Dark 8637400 - 8637436 shower single lever concealed 2 way chrome
Özellikler
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Outlet selection by diverter. Adjustable trim plate. Available: Without shower accessories.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8637400
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShowers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)160
  • Genişlik (mm)110
  • Derinlik (mm)70
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.23
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa