Publiko produktet
THEO DARK Kitchen tap pull out

THEO DARK Kitchen tap pull out

Presto Ibérica Theo Dark 8639400 - 8639436 kitchen mixer chrome pull out 1 function
Özellikler
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8639400
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuKitchen
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)325
  • Genişlik (mm)53
  • Derinlik (mm)254
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)3.17
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa