Publiko produktet
THEO Curved High spout Kitchen mixer for exteriors

THEO Curved High spout Kitchen mixer for exteriors

Presto Ibérica Theo City 8648399 high sink mixer suitable for outdoor stainless steel
Özellikler
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Construction with stainlesss steel. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 10,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Product suitable for the exterior.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8648399
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuKitchen
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)360
  • Genişlik (mm)53
  • Derinlik (mm)53
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa