Publiko produktet
CHIP Basin mixer

CHIP Basin mixer

Presto Ibérica Chip 8825000 - 8824000 wash basin mixer chrome
Özellikler
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Body for single hole installation. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 10 l/min at 3 bar and maximum opening. With hidden aerator. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8825000
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)155
  • Genişlik (mm)75
  • Derinlik (mm)205
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa