Publiko produktet
KARIM DUE 3-way Recessed Shower mixer

KARIM DUE 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Karim Due 8897200 shower single lever concealed 3 way chrome
Özellikler
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,2 l/minute. 1/2 female inlet and outlet. Diverter cartridge diameter 25 mm. Output selection by inverter. Supplied without shower kit.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8897200
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShowers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-08-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)217
  • Genişlik (mm)120
  • Derinlik (mm)120
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa
Arjantin
El Salvador
İspanya
Bolivya
Guatemala
Portekiz
Brezilya
Honduras
Ekvador
Kostarika
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Meksika
Fransız Guyanası
Nikaragua
Guyana
Panama
Kolombiya
Trinidad ve Tobago
Paraguay
Peru
Şili
Surinam
Uruguay
Venezuela