Publiko produktet
Fountain LP chrome

Fountain LP chrome

Timed single-water faucet for wall installation and push-button opening. Models: 95904 - 95905.
Özellikler
  • Single-water time-controlled tap for wall installation and push-button opening. Flow rate 6 l/min. Automatic closing: 6 ± 2s. G1/2 male inlet.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.95904
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-02-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)72
  • Genişlik (mm)50
  • Derinlik (mm)253
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa