Publiko produktet
XT-55 Built-In Wall-Mounted Shower Tap with flat trim

XT-55 Built-In Wall-Mounted Shower Tap with flat trim

Timed water tap for recessed installation with brass body and flat trim. Model: LEG55020.
Özellikler
  • *Automatic closing at 30s (+5s -10s). *Flow: 15 l/minute (flow rate adjustable according to pressure). *Female inlet and outlet 1/2. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body trim and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Gross weight: 0.620 Kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LEG55020
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShower
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-09-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)98
  • Genişlik (mm)65
  • Derinlik (mm)95
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)0.62
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa