Publiko produktet
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    Overview

    All risk resistant grilles feature heavy-duty, all-welded construction and thread resistant cores, ideal for high security applications. Multiple core and mounting options allow flexibility for various installations.

    MSRRG maximum security risk resistant grilles feature a sight resistant core.

    Özellikler
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.msrrg-maximum-security-risk-resistant-grille
    • Ürün ailesiGrilles
    • Ürün grubuGrilles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-29
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
    • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
    • ETIM KoduEC010633
    • ETIM AdıDisplacement grille
    • Uniclass 2015 koduPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass numarası23-33 49 23 15
    • OmniClass başlığıSupply Air Grilles