Publiko produktet
STG - Steel Transfer Grille
STG - Steel Transfer Grille
STG - Steel Transfer Grille

    STG - Steel Transfer Grille

    4.4 / 5 yıldız4.4(7 incelemeler)

    Transfer Grilles offer the largest free area possible with the option of a sight-proof or light-proof core. Transfer grilles are designed for use in doors and partitions to allow for smooth transfer of air between spaces. Such spaces include storage rooms and restrooms. 

    Özellikler
    • Construction Options

      • Application
        • Sight-proof
      • Material
        • Heavy duty steel
      • Maximum size (one piece construction)
        • 48 in. x 36 in.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.stg-steel-transfer-grille
    • Ürün ailesiGrilles
    • Ürün grubuGrilles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-05-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
    • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
    • ETIM KoduEC010633
    • ETIM AdıDisplacement grille
    • Uniclass 2015 koduPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass numarası23-33 49 23 17
    • OmniClass başlığıTransfer Air Grilles