Publiko produktet
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
    PRO-WELLNESS

    Grandee

    3.3 / 5 yıldız3.3(92 incelemeler)
    The expansive Grandee hot tub comfortably seats a party of seven, with room for everyone to enjoy state-of-the-art jets, a two-speed jet pump, and two seats with patented Moto-Massage DX jets. It also features advanced innovations like an insulating hinge seal, 100% no-bypass filtration for cleaner water and the soothing BellaFontana® fountain feature.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.grandee
    • Ürün ailesiBath & Spas
    • Ürün grubuGrandee
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-06-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)970
    • Genişlik (mm)2540
    • Derinlik (mm)2310
    İlgili
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Kg)426
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501