Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

SafeGlide® Aluminum Macro-Box Frame Sliding Gate Systems (10' to 80')

Özgün ref.: safeglide-macro-box-frame
Marka: Pro Access Systems
Ürün ailesi: Gates
Ürün grubu: Sliding gate
Yayınlanma tarihi: 2019-02-21
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)

SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications. 

Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.

Fencing, Fence, Slide Gate


Ana malzeme: Aluminium
İkincil malzeme: Steel
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: Peyzaj - Gates
IFC sınıflandırması: Object
UNSPSC adı: Gate barrier systems
UNSPSC kodu: 46161510
Uniclass 1.4 Kod: L4412
Uniclass 1.4 Tanım: Gates
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-32-35
Uniclass 2.0 Tanım: Gate Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_32_35
Uniclass 2015 Tanım: Gate systems
NBS Reference Kod: 25-32-35
NBS Reference Tanım: Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 13.53
CSI MasterFormat 2014 Title: High-Security Chain Link Fences and Gates
OmniClass Numarası: 23-11 25 15 15
OmniClass Başlığı: Sliding Gates
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Gates

İsim Değer
Gate Height 4' 0" — 10' 0"
Operation Sliding
Type Security
Width 10' 0" — 80' 0"

BIMobject®