Publiko produktet
appendo APP15
appendo APP15
    Profilitec

    appendo APP15

    A patented, decorative vertical profile shaped as a hook: a perfect place to hang your personal items. Use the profile in tiled spaces for a functional yet decorative effect.
    Özellikler
    • Towel hook in extruded, solid aluminum. Bar dimensions (in): LxWxD= 8'10"x9/16"x5/16". Profile supplied with metal anchoring kit. Finishes: Bright polished chrome (ASB); Silver bright polished sanded (ASXB); Champagne bright polished sanded (ACXB).
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.APP15
    • Ürün ailesiWall profiles
    • Ürün grubuListellos and Work Tops
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-09-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2700
    • Genişlik (mm)15
    • Derinlik (mm)8
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çelik Konstrüksiyon
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_05_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall hangings
    • OmniClass numarası23-13 17 00
    • OmniClass başlığıProfiles
    • CSI UniFormat II koduC30
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR FINISHES