Publiko produktet
Stair nosing profile Stairtec FSF
Profilitec

Stair nosing profile Stairtec FSF

Stair nosing profile which provides practical, efficient and durable solutions to challenges in tile stair installations.
Özellikler
  • Aluminum stair nosing profile with a pre-installed, synthetic, non-slip insert (R10 non-slip certification). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2". Syntethic Insert colors: Grey (23); Beige (32); Black (51).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FSF
  • Ürün ailesiStair nosing profiles
  • Ürün grubuWhile laying
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-09-18
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)2700
  • Derinlik (mm)30
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeDiğer
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çelik Konstrüksiyon
  • OmniClass numarası23-17 23 17 11 13
  • OmniClass başlığıStair Nosings
  • CSI UniFormat II koduC20
  • CSI UniFormat II başlığıSTAIRS