Publiko produktet
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
    Profilitec

    Stair nosing profile Stairtec SWR

    STAIRTEC SWR are unique stainless steel buttons with visible round, grooved elements which slightly protrude from the surface. The modern and innovative buttons are ideal to customize marble and wood staircases.
    Özellikler
    • Stair nosing accessory in polished stainless steel AISI 303. The grooved section is non-slip certified (R11). Dimensions (in): DxH=1"x0,29/64".
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SWR
    • Ürün ailesiStair nosing profiles
    • Ürün grubuInnovative solutions
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi1918-10-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1.6
    • Genişlik (mm)25
    • Derinlik (mm)25
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çelik Konstrüksiyon
    • OmniClass numarası23-17 23 17
    • OmniClass başlığıStairs
    • CSI UniFormat II koduC20
    • CSI UniFormat II başlığıSTAIRS