Publiko produktet
Fijo One OT2011-Documentation Français
Profiltek
Arşivlendi

Fijo One OT2011-Documentation Français

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Özellikler
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.128281-DocumentationFR
  • Ürün ailesiFijos One
  • Ürün grubuWALK-IN
  • TipBelge (Sadece bilgi)
  • Yayınlanma tarihi2010-08-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1950
  • Genişlik (mm)1600
  • Derinlik (mm)8
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)59
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıGlass doors
  • UNSPSC kodu30171501
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTub and Shower Enclosures
  • OmniClass numarası23-31 17 17
  • OmniClass başlığıShower Enclosures