Publiko produktet
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
    Profiltek
    Arşivlendi

    Fijo One OT2011-Documentazione Italiano

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    Özellikler
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.128281-DocumentationIT
    • Ürün ailesiFijos One
    • Ürün grubuWALK-IN
    • TipBelge (Sadece bilgi)
    • Yayınlanma tarihi2010-08-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1950
    • Genişlik (mm)1600
    • Derinlik (mm)8
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)59
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıGlass doors
    • UNSPSC kodu30171501
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTub and Shower Enclosures
    • OmniClass numarası23-31 17 17
    • OmniClass başlığıShower Enclosures