Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
profiltek/products/42ba0037-8c28-40f2-afd1-b8d0be3d9d44
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Shower screens
Fijo One OT2011-Documentação Português
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Profiltek
Takip et
Arşivlendi
Fijo One OT2011-Documentação Português
Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
İndirilemiyor (dosyalar arşivlendi)
Özellikler
Özellikler
Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
128281-DocumentationPT
Ürün ailesi
Fijos One
Ürün grubu
WALK-IN
Tip
Belge (Sadece bilgi)
Yayınlanma tarihi
2010-08-02
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1950
Genişlik (mm)
1600
Derinlik (mm)
8
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://bimobject.com/profiltek/product/128281
Talimat videosu
https://www.youtube.com/embed/-XK8LCYcXcY?rel=0
Ürün belgelendirmesi
http://www.profiltek.com/en/quality-policy
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
İkincil malzeme
Alüminyum
Tasarım yeri
İspanya
Üretim yeri
İspanya
Ağırlık net (Kg)
59
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Shower screens
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Glass doors
UNSPSC kodu
30171501
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 açıklaması
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 kodu
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Tub and Shower Enclosures
OmniClass numarası
23-31 17 17
OmniClass başlığı
Shower Enclosures
Benzer ürünler
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
İndir
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
İndir
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
10
)
İndir
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
İndir
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
4.2
(
5
)
İndir
Ideagroup
Brave shower enclosure corner BVPO + BVFI
4.3
(
7
)
İndir