Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Active FIX A

Özgün ref.: active_fix_a
Marka: Profin
Ürün ailesi: Active
Ürün grubu: Fix windows
İle (mm): 1570
Yükseklik (mm): 2990
Derinlik (mm): 198
Yayınlanma tarihi: 2015-06-30
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Finland
Üretim yeri: Finland
Net Ağırlık (Kg): 50

BIMobject Kategorisi: Pencereler - Sabit Çerçeveler
IFC sınıflandırması: Window
UNSPSC adı: Windows
UNSPSC kodu: 301716
Uniclass 1.4 Kod: L413
Uniclass 1.4 Tanım: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Tanım: Windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Tanım: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows

BIMobject®