Publiko produktet
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France

    EI30 fire-resistant glass partition with steel uprights and/or crosspieces or EI30 fire-resistant glass partition with wooden uprights and/or crosspieces
    Özellikler
    • Maximum overall height: 3,000 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,100 x 2,160 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm ): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm Maximum height of glazed partition with corner post or facet connection: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.glazing-system-promaglas-30
    • Ürün ailesiGlass wall
    • Ürün grubuGlass walls
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-07-04
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
    • IFC sınıflandırmasıDuvar

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika Avrupa Güney Amerika Okyanusya Afrika
    Guadeloupe
    Fransa
    Fransız Guyanası
    Fransız Polinezyası
    Mayotte
    Martinique
    New Caledonia
    Reunion
    Saint Barthélemy
    Wallis ve Futuna
    Saint Martin
    Saint Pierre ve Miquelon