Publiko produktet
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant high-rise glass partition with wooden uprights and/or crosspieces Or EI60 fire-resistant high-rise glass partition with steel uprights and/or crosspieces
    Özellikler
    • Maximum overall height: 2,980 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,110 x 2,890 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 550 x “0” mm Maximum clear glazing height: 2,854 mm Maximum height of glazed partition and full transom: 4,000 mm Maximum height with corner posts or facets: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Acoustic attenuation (type 1) : Rw (C; Ctrl): 38 (0; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.glazing-system-promaglas-f1-60
    • Ürün ailesiGlass wall
    • Ürün grubuGlass walls
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-07-04
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
    • IFC sınıflandırmasıDuvar

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika Avrupa Güney Amerika Okyanusya Afrika
    Guadeloupe
    Fransa
    Fransız Guyanası
    Fransız Polinezyası
    Mayotte
    Martinique
    New Caledonia
    Reunion
    Saint Barthélemy
    Wallis ve Futuna
    Saint Martin
    Saint Pierre ve Miquelon