Publiko produktet
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 60 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 60 - Promat France

    EI60 fire-resistant glass partition with vertical or horizontal butt joint between glazing and wooden or steel or Promatect®-H perimeter frame
    Özellikler
    • Maximum overall height: 4,960 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,500 x 3,500 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 3,500 x 1,425 mm or 1,995 x 1,500 mm Acoustic insulation of glazing alone (6/22/6) : Rw (C; Ctrl) 44 (-1; -3) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/22/10 glazing
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.glazing-system-promat-systemglas-60
    • Ürün ailesiGlass wall
    • Ürün grubuGlass walls
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-07-04
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
    • IFC sınıflandırmasıDuvar

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika Avrupa Güney Amerika Okyanusya Afrika
    Guadeloupe
    Fransa
    Fransız Guyanası
    Fransız Polinezyası
    Mayotte
    Martinique
    New Caledonia
    Reunion
    Saint Barthélemy
    Wallis ve Futuna
    Saint Martin
    Saint Pierre ve Miquelon