Publiko produktet
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France

    EI30 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel or wooden or Promatect®-H perimeter frame
    Özellikler
    • Maximum overall height: 4,020 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W . x H .): 1,500 x 4,000 mm Minimum glazing dimensions (W . x H .): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,910 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/15/8) : Rw (C; Ctrl): 43 (-1; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/15/10 glazing
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.glazing-system-promat-systemglas-f1-30
    • Ürün ailesiGlass wall
    • Ürün grubuGlass walls
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-07-04
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
    • IFC sınıflandırmasıDuvar

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika Avrupa Güney Amerika Okyanusya Afrika
    Guadeloupe
    Fransa
    Fransız Guyanası
    Fransız Polinezyası
    Mayotte
    Martinique
    New Caledonia
    Reunion
    Saint Barthélemy
    Wallis ve Futuna
    Saint Martin
    Saint Pierre ve Miquelon