Publiko produktet
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems (direct fixing on concrete walls)

    Özellikler
    • APPLICATIONS :

      - Application on solid elements in reinforced concrete
      - Application on exposed walls on one side only
      - Thickness of protection for load-bearing walls between 10 and 25 mm
      - Thickness for the load-bearing walls greater than or equal to 130 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lining-systems-promatect-h
    • Ürün ailesiDucts
    • Ürün grubuPromat France
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-09-18
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCalcium silicate
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • ETIM KoduEC000210
    • ETIM AdıFire partitioning
    • UNSPSC adıDrywall
    • UNSPSC kodu30161503
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_52_24
    • Uniclass 2015 açıklamasıFibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCalcium-Silicate Board Fireproofing
    • OmniClass numarası23-13 25 11 11 11
    • OmniClass başlığıCalcium Silicate Board Fireproofing
    • CSI UniFormat II koduC1010
    • CSI UniFormat II başlığıPartitions

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika Avrupa Güney Amerika Okyanusya Afrika