Publiko produktet
PUNTA MAIL LOCKER
Punta

PUNTA MAIL LOCKER

4.4 / 5 yıldız4.4(5 incelemeler)
PO Box Cabinet with a standard Eurolocks Punta-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod. Jalustattomat Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is possible with the optional SKSA wall mount. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.40LK8301POS
  • Ürün ailesiLockers
  • Ürün grubumailbox locker
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1900
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)402
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriFinlandiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Posta Kutuları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinetry
  • UNSPSC kodu301618