Publiko produktet
PUNTA LOCKER
Punta

PUNTA LOCKER

3.0 / 5 yıldız3.0(6 incelemeler)
LK3 Locker comes standard with an Abloy Classic-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod.the Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is also possible. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LK3301
  • Ürün ailesiLockers
  • Ürün grubumailbox locker
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1900
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)532
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriFinlandiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinetry
  • UNSPSC kodu301618