Publiko produktet
PUNTA VKL LOCKER
Punta

PUNTA VKL LOCKER

Suitable for changing rooms when you require a high cabinet and stand in front of a bench. The cabinet door is then shorter than the cabinet frame, so also in the medium-scale operator to reach the top shelf easily. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.VKL301
  • Ürün ailesiLockers
  • Ürün grubuVKL
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1700
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)532
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriFinlandiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinetry
  • UNSPSC kodu301618