Publiko produktet
PUNTA VKP LOCKERS
Punta

PUNTA VKP LOCKERS

The roof and the floor of the lockers are perforated to improve ventilation. The lockers can be connected with air ducts. Standard lockers with flat roofs and slanted roofs are available by request. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.VKP302
  • Ürün ailesiLockers
  • Ürün grubuVKP
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1300
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)532
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriFinlandiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinetry
  • UNSPSC kodu301618