Publiko produktet
Apia
Purmo

Apia

4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)
Straight lines of double horizontal collectors provide high thermal output at compact dimensions
Özellikler
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 2 threaded ½" female connections for central bottom connection (connectors spaced at 50mm) and 4 threaded ½" female connections for end bottom connection. Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plugs Additional equipment: straight hanger, round hanger, V- type towel hanger, electric heater.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.purmo-apia-bathroom-radiators
  • Ürün ailesiPurmo
  • Ürün grubuBathroom radiators
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-06-21
  • Baskı numarası3
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriAvusturya
  • Üretim yeriAvusturya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
  • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
  • UNSPSC adıRadiators
  • UNSPSC kodu40101801
  • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators
  • OmniClass numarası23-33 15 21 13
  • OmniClass başlığıFinned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Okyanusya Asya
Almanya
Avustralya
Çin
Avusturya
Kazakistan
Belçika
Beyaz Rusya
Çek Cumhuriyeti
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
Letonya
Litvanya
Macaristan
Moldova
Polonya
Romanya
Rusya
Slovenya
Ukrayna