Publiko produktet
PURMO Compact
Purmo

PURMO Compact

3.3 / 5 yıldız3.3(20 incelemeler)
The PURMO Compact panel radiators with profi led heating panels and convection fi ns are equipped with side covers and a top grille. Four G ½ " threaded female connectors allow for side connection on both right and left side.
Özellikler
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.purmo-compact-panel-radiators
  • Ürün ailesiPurmo
  • Ürün grubuPanel radiators
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-06-21
  • Baskı numarası3
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeBakır
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
  • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
  • UNSPSC adıRadiators
  • UNSPSC kodu40101801
  • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators
  • OmniClass numarası23-33 15 21 15
  • OmniClass başlığıPlate Radiators
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Okyanusya Asya
Åland
Avustralya
Çin
Almanya
Kazakistan