Publiko produktet
Paros V
Paros V
Paros V
    Purmo

    Paros V

    A vertical decorative radiator with a flat front panel overlapping both heater sides with smooth curves. Its modern and stylish design reflects the latest trends in heating technology.
    Özellikler
    • Working pressure: 10 bar

      Many connection possibilities

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110 C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.purmo-paros-vertical-decorative-radiators
    • Ürün ailesiPurmo
    • Ürün grubuDecorative radiators
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-21
    • Baskı numarası3
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • ETIM KoduEC011022
    • ETIM AdıPanel radiator
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators
    • OmniClass numarası23-33 15 21 15
    • OmniClass başlığıPlate Radiators

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Okyanusya Asya