Publiko produktet
PURMO Ventil Compact
PURMO Ventil Compact
    Purmo

    PURMO Ventil Compact

    3.3 / 5 yıldız3.3(16 incelemeler)
    The versatile PURMO Ventil Compact panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Two bottom and four side G ½" threaded female connectors allow for bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in thermostatic Oventrop valve insert providing pre-setting.
    Özellikler
    • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 2 x G ½" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.purmo-ventil-compact-panel-radiators
    • Ürün ailesiPurmo
    • Ürün grubuPanel radiators
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-21
    • Baskı numarası3
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • UNSPSC adıRadiators
    • UNSPSC kodu40101801
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators
    • OmniClass numarası23-33 15 21 15
    • OmniClass başlığıPlate Radiators
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Okyanusya Asya
    Almanya
    Avustralya
    Çin
    Avusturya
    Kazakistan
    Belçika
    Beyaz Rusya
    Çek Cumhuriyeti
    Danimarka
    Fransa
    Hırvatistan
    Hollanda
    İngiltere
    Letonya
    Litvanya
    Macaristan
    Moldova
    Polonya
    Romanya
    Rusya
    Slovenya
    Ukrayna