Publiko produktet
Banga Towel Warmer
Banga Towel Warmer
    Finimetal

    Banga Towel Warmer

    5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)
    Banga, the first price towel dryer with a sober and functional design.
    Özellikler
    • Towel Warm in high quality steel section
      Operates on the central heating circuit.
      Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 3 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“
      Working pressure: 10 bar.
      Standards: CE - NF

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.banga
    • Ürün ailesiRadiators
    • Ürün grubuTowel warmers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-01-24
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeEpoksi
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • UNSPSC adıSpace heaters
    • UNSPSC kodu40101819
    • Uniclass 2015 koduTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-33 15 00
    • OmniClass başlığıHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II koduD3020
    • CSI UniFormat II başlığıHeat Generating Systems

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa