Publiko produktet
Lamella Radiator
Lamella Radiator
    Finimetal

    Lamella Radiator

    3.4 / 5 yıldız3.4(5 incelemeler)
    The first radiator of the Finimetal brand, the Lamella is still very successful. Robust, reliable and timeless, this pleated radiator is custom-made
    Özellikler
    • Decorative pleated radiator in steel; Operates on the central heating circuit, Finishing: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating, Color: standard White Sanitary Ral 9016 - Fixings: wall brackets to be ordered separately Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: standard Maximum operating pressure: 10 bar
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lamella
    • Ürün ailesiRadiators
    • Ürün grubuDesign
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-01-24
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeEpoksi
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • UNSPSC adıSpace heaters
    • UNSPSC kodu40101819
    • Uniclass 2015 koduTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-33 15 00
    • OmniClass başlığıHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II koduD3020
    • CSI UniFormat II başlığıHeat Generating Systems

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa