Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
rada/products/bf3e9f94-73f7-479b-b721-fd419fd5b575
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Duşlar
Rada LR Brausekopf / Waschtischauslauf
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
RADA
Takip et
Rada LR Brausekopf / Waschtischauslauf
Vandal-resistant shower head / wash basin spout, connection ½ ", DN15 AG, flow rate 8 l / min / 5 l / min
İndir
Özellikler
Özellikler
• Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
21640001
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Showers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2025-10-29
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.radacontrols.com/de/produkte/alle-produkte/rada-lr-brausekopf-waschtischauslauf/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
İkincil malzeme
Plastik
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması
Nesne
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Belçika
Hollanda
İngiltere
Benzer ürünler
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
İndir
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
İndir
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
İndir