Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
rada/products/e01f9063-c52b-4f1e-b9a4-2b4728fa536b
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Duşlar
Mira 360m Handbrause
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
RADA
Takip et
Mira 360m Handbrause
Hand shower with 4 different spray patterns
İndir
Özellikler
Özellikler
• Materials: silicone, ABS plastic, stainless steel • Connection: ½ ”, DN AG • Temperatures: up to max. 70 ° C • Operating pressure: 0.5 to 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min, depending on the jet pattern
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
21688001
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Showers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2025-10-29
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.radacontrols.com/de/produkte/alle-produkte/mira-360m-handbrause/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Silicone
İkincil malzeme
ABS
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması
Nesne
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Belçika
Hollanda
İngiltere
Benzer ürünler
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
İndir
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
İndir
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
İndir