Publiko produktet
Rada VR 106 Brausekopf
RADA

Rada VR 106 Brausekopf

Vandal-resistant shower head with adjustable spray angle, connection ½ ", DN15 AG, flow rate 6 l / min
Özellikler
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Spray pattern: The full spray pattern is obtained from a minimum flow rate of 4.5 l / min. reached.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.21715016
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuShowers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-10-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıNesne

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
Belçika
Hollanda
İngiltere