Publiko produktet
Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil
RADA

Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil

CHARACTERISTICS Wall valve for washbasins in an extended version Optionally for cold or hot water Recoil-proof closing Maintenance-free, sealed cartridge Running time 12 ± 3 seconds according to DIN EN 816 DESCRIPTION Self-closing wall valve for washbasins, connection ½ "DN15 AG, 12 ± 3 seconds running time, projection 122mm
Özellikler
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Flow time: 12 ± 3 seconds • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar, adjustable • Throat: 122 mm • Item number: 07 0T11 45
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.21930488
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWashstand
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-10-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
Belçika
Hollanda
İngiltere